Opublikuj swoje produkty
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
    Saxun

    Pergola P 150 - 2 columns

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(9 recenzje)

    Sun protection system.

    "Saxun" model P-150 Bioclimatic Pergola with 2 columns.

    Opis
    • Bioclimatic pergola type sun protection system, "Saxun" model P-150 Bioclimatic Pergola, made up of 178x35mm model P-150 extruded aluminum adjustable slats, finished at the ends with aluminum end caps, stainless steel pivoting axis, and anti-friction plastic bushing allowing the slat to turn from 0º to 135º using an extruded aluminum drive plate and a 24 Vcc mechanical motor, with IP 67 protection. All are mounted on extruded aluminum structures composed of "Saxun" model P 180x85 mm beams and 150 x 150 mm model P-150 columns. Including perimeter gutter for water extraction via columns, LED lighting and wireless drive system.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypergola-p-150-2-columns
    • Rodzina produktusolar protection
    • Grupa produktuModular Bioclimatic Pergola
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)300
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy zaciemniające
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_45
    • Uniclass 2015 DescriptionLouvre and shading systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Sun Control Devices
    • OmniClass Number23-17 21 11 11 13
    • OmniClass TitleLouvered Canopies