Opublikuj swoje produkty
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
    Saxun

    Puerta seccional PS-300

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(6 recenzje)

    Sectional door “Saxun” model PS-300.

    Opis
    • Supply and installation of a Saxun Model PS-300 sectional door system, consisting of extruded aluminum panels made of 6063 T5 alloy filled with expanded polystyrene, guided by nylon tandem bearings with galvanized steel side guides and lifting traction using a steel cable driven by motorized traction with security detection systems and wireless drive system.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysectional-door-ps-300
    • Rodzina produktuDoor
    • Grupa produktuSectional Door
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3000
    • Szerokość (mm)4000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy zaciemniające
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameShutters
    • UNSPSC code30151801
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShutter systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Sun Control Devices
    • OmniClass Number23-17 21 11 13
    • OmniClass TitleExterior Shutters
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows