Opublikuj swoje produkty
22x45 VIT MELLAN YTTERPANELBRÄDA
SCA

22x45 VIT MELLAN YTTERPANELBRÄDA

Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny102204520_vit_mel_rekt_kl
  • Rodzina produktuCladding
  • Grupa produktuOther
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2024-05-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)22
  • Szerokość (mm)45
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŚwierk
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Drewno
  • Kod ETIMEC003167
  • Nazwa ETIMWall and facade cladding wood