Opublikuj swoje produkty
22x145 VIT MELLAN ENKELFAS FALS ÄNDSPONT
22x145 VIT MELLAN ENKELFAS FALS ÄNDSPONT
    SCA

    22x145 VIT MELLAN ENKELFAS FALS ÄNDSPONT

    Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny102214520_vit_mel_e-fas_fals_a
    • Rodzina produktuCladding
    • Grupa produktuOther
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2024-05-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)22
    • Szerokość (mm)145
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŚwierk
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Drewno
    • Kod ETIMEC003167
    • Nazwa ETIMWall and facade cladding wood