Opublikuj swoje produkty
22x170 YTTERPANELBRÄDA G4-2
22x170 YTTERPANELBRÄDA G4-2
    SCA

    22x170 YTTERPANELBRÄDA G4-2

    Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny102217000_rekt_kl
    • Rodzina produktuCladding
    • Grupa produktuOther
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2024-05-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)22
    • Szerokość (mm)170
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŚwierk
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Drewno
    • Kod ETIMEC003167
    • Nazwa ETIMWall and facade cladding wood