Opublikuj swoje produkty
45x95 SCA LYNX B3
45x95 SCA LYNX B3
45x95 SCA LYNX B3
45x95 SCA LYNX B3
    SCA

    45x95 SCA LYNX B3

    Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny104509500_sca_lynx_b3
    • Rodzina produktuCladding
    • Grupa produktuSCA Lynx
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2024-05-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)45
    • Szerokość (mm)95
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŚwierk
    • Materiał dodatkowySosna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Drewno
    • Kod ETIMEC003167
    • Nazwa ETIMWall and facade cladding wood