Opublikuj swoje produkty
Plastbau® Partition Panel
Plastbau® Partition Panel
Plastbau® Partition Panel
Plastbau® Partition Panel
Plastbau® Partition Panel

    Plastbau® Partition Panel

    The Plastbau® Partition Panel, made of expanded polystyrene (EPS, UNI EN 13163), is used both for the construction of internal partitions and as an insulation element for external wall claddings of residential and industrial buildings. These panels can also be used as reinforced thermal insulation elements with mechanical fastening, suitable for the creation of internal insulated panels and/or facade systems with dry finishes.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPLASTBAU
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-03-03
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe

    Dostępny w krajach:

    Europa