Opublikuj swoje produkty
SCG Decorative Wall RUSTIC Eaves Liner

SCG Decorative Wall RUSTIC Eaves Liner

Create a unique design that reflects your personality. with decorative materials SCG Model Rustic

A beautiful, new replacement material for real wood.

• The splinter pattern is long and deep. Even after painting, the wood splinter pattern is clearly visible.

• Can be used to decorate both walls and ceilings, can combine space into one

Allowing you to create creative designs Create a unique identity

Opis
  • • Exquisite work with chamfered design on both sides • Used to make ceiling eaves. or slatted fence
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Eaves_Liner
  • Rodzina produktuD'COR
  • Grupa produktuDECAAR by SCG
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-06-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)8
  • Szerokość (mm)75
  • Głębokość (mm)3000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCement włóknisty
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
  • OmniClass Number23-15 15 17
  • OmniClass TitleWall Cladding Sheets

Dostępny w krajach:

Azja
Armenia
Azerbejdżan
Bangladesz
Bhutan
Brunei Darussalam
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Chiny
Filipiny
Gruzja
Hongkong
Indie
Indonezja
Japonia
Kambodża
Kazachstan
Kirgistan
Korea Północna
Korea Południowa
Laos
Makau
Malediwy
Malezja
Mongolia
Myanmar (Birma)
Nepal
Pakistan
Singapur
Sri Lanka
Tadżykistan
Tajlandia
Tajwan
Turkmenistan
Uzbekistan
Wietnam
Wyspa Bożego Narodzenia
Wyspy Kokosowe