Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

COTTO C1380 Perfect Fit Two Piece Toilet

Odniesienie unikalne: C1380
Producent: SCG
Rodzina produktu: Sanitary
Grupa produktu: Toilet
Szerokość (mm): 385
Wysokość (mm): 715
Głębokość (mm): 815
Data publikacji: 2018-09-06
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
- Slove the problem of non-standard drainage pipe. Which can be adiusted 220 - 305 mm. from finished wall.
- Soft close toilet seat, will protect the damage of toilet seat cashing.


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny: Ceramics
Zaprojektowane w: Thailand
Wyprodukowane w: Thailand
Waga netto (kg): 35.64

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Toalety
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Toilets
Kod UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Kod: L7216
Uniclass 1.4 Opis: Toilets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Opis: Wc Pans
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Opis: WC pans
NBS Reference Kod: 35-93-94
NBS Reference Opis: Wc Pans
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Numer OmniClass: 23-31 19 00
Tytuł OmniClass: Toilets
Produkt jest dostępny w:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nazwa Wartość
Colour white
Depth 815 mm
Height 715 mm
Length 385 mm
Material ceramic
Method Of Operation Siphonic wash down 6L.
Water Use per Flush 1.6 gal

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 385 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour white
Material ceramic

BIMobject®