Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

COTTO Tile GP HIDEAWAY ALPINE LT GREY R/T 24X48 PM

Odniesienie unikalne: HIDEAWAY_ALPINE_LT_GREY_R-T_24X48_PM
Producent: SCG
Rodzina produktu: Floor and Wall
Grupa produktu: Tile
Szerokość (cale): 24
Wysokość (cale): 48
Data publikacji: 2018-09-06
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (4)
Porcelain Tile. High flexural strength . Low water absorption at 0.5%. For external and internal use.

Tiles per box: 2 Tiles
Tiles per box: 1.44 Square meter
Tiles per 1 Square meter: 1.39 Tiles


Główny materiał: Ceramics
Materiał wtórny: Ceramics
Zaprojektowane w: Thailand
Wyprodukowane w: Thailand
Waga netto (Lbs): 22.22

Kategoria BIMobject: Podłogi - Płytki
Klasyfikacja IFC: Floor
Nazwa UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
Kod UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Kod: L533
Uniclass 1.4 Opis: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Opis: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Opis: Ceramic tiles
NBS Reference Kod: 80-96-19
NBS Reference Opis: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numer OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Tytuł OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Produkt jest dostępny w:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Tiles

Nazwa Wartość
Thickness 10 mm

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone