Opublikuj swoje produkty
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board

    SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board

    Create a unique design that reflects your personality. with decorative materials SCG Model Rustic

    A beautiful, new replacement material for real wood.

    • The splinter pattern is long and deep. Even after painting, the wood splinter pattern is clearly visible.

    • Can be used to decorate both walls and ceilings, can combine space into one

    Allowing you to create creative designs Create a unique identity

    Opis
    • • Different with chamfered edges. The joints except grooves are beautiful and smooth. more dimensions • Used to decorate the exterior of the house (thickness model 8 mm.) finish the work beautiful, no need to connect the sheets. • Interior wall and ceiling (6 mm. thickness model)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Smart_Board
    • Rodzina produktuD'COR
    • Grupa produktuDECAAR by SCG
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-06-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)8
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)2800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCement włóknisty
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
    • OmniClass Number23-15 15 17
    • OmniClass TitleWall Cladding Sheets

    Dostępny w krajach:

    Azja