Opublikuj swoje produkty
SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic
SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic

    SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic

    Wood Skirt Classic 

    For covering the wall around the joint between floor and wall Prevents smudges on the walls and helps decorate the walls to be more beautiful. 

    •Closely attached to the connection between the floor and the wall. Because there is a chamfer below the lotus plank to help adjust the plane

    •Termite resistant, can be used for a long time 

    •There are 2 edges, which is a primer. Paint over the real right away.


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySCG_Lath-Trim_Wood_Skirt_Classic
    • Rodzina produktuD'COR
    • Grupa produktuDECAAR by SCG
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-11-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)12
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)3000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCement włóknisty
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Ścianki kartonowo - gipsowe
    • OmniClass Number23-15 15 00
    • OmniClass TitleWall Coverings, Claddings, Linings

    Dostępny w krajach:

    Azja