Opublikuj swoje produkty
SCG Wall/Facade Groove Smart Board
SCG Wall/Facade Groove Smart Board

    SCG Wall/Facade Groove Smart Board

    Groove Smart Board is suitable for decorative wall applications. Add a touch of play to houses and buildings. Can be used both inside and outside Strong, durable and can also absorb impact well.

    • Beautiful with a 4 inch grooving model.

    • 2.80 meter long sheet, suitable for wall height in the house. Install without connecting plates

    • Strong, able to withstand impact well.

    • Quick and easy installation"

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySCG_Wall-Facade_Groove_Smart_Board
    • Rodzina produktuD'COR
    • Grupa produktuDECAAR by SCG
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-11-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)8
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)28000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCement włóknisty
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Ścianki kartonowo - gipsowe
    • OmniClass Number23-15 15 00
    • OmniClass TitleWall Coverings, Claddings, Linings

    Dostępny w krajach:

    Azja