Opublikuj swoje produkty
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4
SCG Wall Decorative Modeena M4

    SCG Wall Decorative Modeena M4

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(7 recenzje)

    Decorative wall, SCG, Modena model SCG MODEENA Caramel & Dark Cloud Color- Beautiful color, durable, finished paint from the factory- Work completed quickly, no need to worry about painting work.- Beautiful color in modern, minimal style, easy to match with any design.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySCG_Wall_Decorative_Modeena_M4
    • Rodzina produktuWall
    • Grupa produktuDecorative
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-10-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3000
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)23
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCement włóknisty
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    • Waga netto (kg)20.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany
    • OmniClass Number23-15 15 17
    • OmniClass TitleWall Cladding Sheets

    Dostępny w krajach:

    Azja