Opublikuj swoje produkty
KERDI-LINE-A

KERDI-LINE-A

Schlüter®-KERDI-LINE are insertion frames of brushed stainless steel with designer grate covers that match the Schlüter®-KERDI-LINE channel bodies. The insertion frame is seamlessly height adjustable to accommodate covering materials in thicknesses from 3 to 25 mm. Designer grate A, B and C are available as design options. 

Opis
  • - design grate A with 19 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 180 cm

    - design grate A with 30 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 120 cm

    - cover A with 19 mm frame, stainless steel V4A, high-gloss in lengths from 50 to 120 cm


    H = 19 mm covering thicknesses 3 - 15 mm
    H = 30 mm covering thicknesses 13 - 25 mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyschlueter-kerdi-line-a
  • Rodzina produktuShower System
  • Grupa produktuDrains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Odpływy prysznicowe

Dostępny w krajach:

Europa