Opublikuj swoje produkty
KERDI-LINE-B
KERDI-LINE-B
KERDI-LINE-B

    KERDI-LINE-B

    Schlüter®-KERDI-LINE are insertion frames of brushed stainless steel with designer grate covers that match the Schlüter®-KERDI-LINE channel bodies. The insertion frame is seamlessly height adjustable to accommodate covering materials in thicknesses from 3 to 25 mm. Designer grate A, B and C are available as design Options.

    Opis
    • - design grate B with 19 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 180 cm

      - design grate B with 30 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 120 cm

      - cover B with 19 mm frame, stainless steel V4A, high-gloss in lengths from 50 to 120 cm


      H = 19 mm covering thicknesses 3 - 15 mm
      H = 30 mm covering thicknesses 13 - 25 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyschlueter-kerdi-line-b
    • Rodzina produktuShower System
    • Grupa produktuDrains
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-16
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Odpływy prysznicowe

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Holandia
    Niemcy