Opublikuj swoje produkty
KERDI-LINE-D

KERDI-LINE-D

Schlüter®-KERDI-LINE-D is a frameless channel cover to match Schlüter®-KERDI-LINE channel bodies. The covering support features a fleece fabric for bonding with the tile adhesive and is universally suitable for all covering thicknesses.

Opis
  • Schlüter®-KERDI-LINE-D is available in the following lengths:

    49 cm; 59 cm; 69 cm; 79 cm; 89 cm; 99 cm; 109 cm; 119 cm; 129 cm; 139 cm; 149 cm; 159 cm; 169 cm; 179 cm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyschlueter-kerdi-line-d
  • Rodzina produktuShower System
  • Grupa produktuDrains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Odpływy prysznicowe

Dostępny w krajach:

Europa