Opublikuj swoje produkty
KERDI-LINE-STYLE

KERDI-LINE-STYLE

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE are contour frames with elegant design covers made of brushed stainless steel to match Schlüter®-KERDI-LINE channel bodies. The slim contour frame is seamlessly height-adjustable to accommodate covering materials in thicknesses from 6 to 18 mm. The covers are available in the design variants FLORAL, CURVE and PURE.

Opis
  • 23 mm frames, stainless steel, V4A, brushed

    H = 23 mm covering thicknesses 6 – 18 mm

    Covers and frames cannot be combined with Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyschlueter-kerdi-line-style
  • Rodzina produktuShower System
  • Grupa produktuDrains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Odpływy prysznicowe

Dostępny w krajach:

Europa