Opublikuj swoje produkty
SM6 36kV - Air-Insulated Switchgear for Secondary Distribution
SM6 36kV - Air-Insulated Switchgear for Secondary Distribution

    SM6 36kV - Air-Insulated Switchgear for Secondary Distribution

    3.9 z 5 gwiazdek3.9(7 recenzje)
    The SM6 range is a comprehensive and upgradable offer of highly reliable Air Isulated modular units for all your MV secondary underground distribution application. Combining flexibility to simplicity of installation and operation, SM6 is a concentrated of Schneider Electric's know-how.
    Opis
    • Range composed of metal-enclosed switchgear modular units up to 36 kV, easily adaptable to your specific requirements: - containing fixed circuit breaker using SF6 breaking technology, switch-disconnector and fuse-switch - rated current 630 and 1250 A - short-circuit current up to 25 kA - internal arc withstand: 16 kA/1s , IAC: A-FL Control, monitoring and protection devices:providing protection of your installations, continuity of electrical supply and reducing downtime • Sepam relays • a range designed with telecontrol in mind • Flair fault passage indicator
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySM6-36
    • Rodzina produktuMV Switchgear
    • Grupa produktuSM6 - 36kV
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-05-25
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Instalacje elektryczne
    • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
    • UNSPSC nameElectrical controls and accessories
    • UNSPSC code391215
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_30
    • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution and transmission systems

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania