Opublikuj swoje produkty
STAGO KG281 - Tray System
STAGO KG281 - Tray System
STAGO KG281 - Tray System
STAGO KG281 - Tray System
STAGO KG281 - Tray System
STAGO KG281 - Tray System
    Zarchiwizowane

    STAGO KG281 - Tray System

    Stago KG281 cable tray system for indoor and partly outdoor environments. Industries, sport halls warehouses shops, rural, outdoor areas
    Opis
    • KG281 Cable tray system -An old friend to rely on. With its decades of expereience on roll forming and cable support manufacturing Schneider-electric brings you a large assortment of universal accessories, screwless fixation solutions, modular accessories and easy to use form pieces for a speedy and efficient installation. Pre-galvanized sheet steel material. System widths: 70mm, 120mm, 200mm, 330mm, 400mm, 500mm, 600mm. The system is customizable. For more details please contact our local customer care center.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCMS-STAGO-KG281
    • Rodzina produktuCable Trays
    • Grupa produktuPre-Galvanized Solution
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Klasyfikacja IFCMocowanie kanału kablowego
    • UNSPSC nameCable accessories
    • UNSPSC code26121630
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-37 11 13
    • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution