Opublikuj swoje produkty
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers

    BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(6 recenzje)
    Safety and environmentail friendly solution to the requierement of several application as Infrastructure (Public and commercial buildings such as airports, hospitals...).
    Opis
    • • LV/LV impregnated transformers • Impregnation technologie • Thermal insulation Class H or F • E2, C2, F1 certified • Deep temperature storage up to -25°C • Resistance to high level of humidity > 93 % • Naturally cooled (AN) • Enclosure with protection up to IP21 or IP00 (to be included in a distribution panel enclosure)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyimprego
    • Rodzina produktuTransformers
    • Grupa produktuBC Imprego
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-12-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Transformatory
    • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_43_96
    • Uniclass 2015 DescriptionVoltage transformers
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDry-Type, Medium-Voltage Transformers
    • OmniClass Number23-35 13 15
    • OmniClass TitleElectrical Network Transformers
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution