Opublikuj swoje produkty
SmartX controllers MP-C-36A

SmartX controllers MP-C-36A

SmartX IP Controller – MP-C is a multi-purpose, fully programmable, IP based field controller. The MP-C models offer a flexible mix of I/O point types that suits a wide range of HVAC applications. MP-C can either be used as a standalone BACnet/IP field controller or as part of an EcoStruxure BMS with an EcoStruxure BMS server, such as a SmartX AS-P or AS-B server, or an Enterprise Server, as the parent server. All MP Models support a dedicated sensor port to power and communicate with up to 4 SmartX Living Space sensors. The MP-C models support an optional display that provides insight and control of the inputs and outputs. The MP-C36A offers 36 Inputs and Outputs that are of following types 8 UIOc, 8 Form A relay, 20 UIOb
Opis
  • MP-C, 36 Points, 8 UIOc, 8 Form A relay, 20 UIOb
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMP-C-36A
  • Rodzina produktuBUILDING SYSTEMS
  • Grupa produktuIP FIELD CONTROLLERS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-05-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)70
  • Szerokość (mm)124
  • Głębokość (mm)238
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)611
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
  • Klasyfikacja IFCSterownik
  • Kod ETIMEC001666
  • Nazwa ETIMTemperature controller for distribution board
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_18
  • Uniclass 2015 DescriptionControllers and control panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 17
  • CSI MasterFormat 2014 TitleProgrammable Controllers
  • OmniClass Number23-27 11 11 15
  • OmniClass TitleTemperature Controllers