Opublikuj swoje produkty
Pragma, 13-24 modules switchboard up to 160A

Pragma, 13-24 modules switchboard up to 160A

4.0 z 5 gwiazdek4.0(6 recenzje)
Pragma is complete range of 13/18/24 modular enclosures surface-mounting offer: metal/technoplastic - 13 to 18 modules 63 to 125A - 24 modules 125 to 160 A with end-user interface flush-mounting offer: technoplastic - 13 to 18 modules 63 to 125 A - 24 modules 125 to 160 AThe Pragma offer combines at the best level ergonomics for installers, attractive design and robustness. The Pragma offer combines at the best level ergonomics for installers, attractive design and robustness. It proposes a complete right solution with products from the Merlin Gerin brand designed to be combined with one another. It brings more simplicity for installation and more flexibility for the customer.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypragma_24
  • Rodzina produktuPanelboards & Switchboards
  • Grupa produktuModular Enclosures
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-06-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Przełączniki
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • OmniClass Number23-35 31 15
  • OmniClass TitleElectrical Distribution Control Panels