Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Unica for France

Odniesienie unikalne: SE_FR_New_UnicA_WD
Producent: Schneider Electric
Rodzina produktu: BUILDING SYSTEMS
Grupa produktu: Wiring devices
Data publikacji: 2019-02-11
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)
Product is sold in France only

More details in french language


Główny materiał: Plastic
Materiał wtórny: Metal
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Elektryka - Gniazdka
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_72
Uniclass 2015 Opis: Electrical power products and wiring accessories
NBS Reference Kod: 26-27-64
NBS Reference Opis: Prefabricated Wiring Switch Modules
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 27 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Wiring Devices
Numer OmniClass: 23-35 37 29
Tytuł OmniClass: Modular Wiring System Switches
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Nazwa Wartość
Application Pour tous vos bâtiments tertiaires
Depth 10 mm
Height 85 mm
Width 85 mm

BIMobject®