Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

W59 - Wiring devices

Odniesienie unikalne: SE_W59
Producent: Schneider Electric
Rodzina produktu: BUILDING SYSTEMS
Grupa produktu: Wiring devices
Data publikacji: 2018-12-13
Numer edycji: 1
Typ: Modele pokazowe
Pobierz (1)
Product and information only available in Russian

Product and information only available in Russian


Główny materiał: ABS
Materiał wtórny: Metal
Zaprojektowane w: Russia
Wyprodukowane w: Russia

Kategoria BIMobject: Elektryka - Gniazdka
Klasyfikacja IFC: Electrical Element
Nazwa UNSPSC: Electrical fittings
Kod UNSPSC: 39121311
Uniclass 1.4 Kod: JV90
Uniclass 1.4 Opis: Electrical systems - domestic
Uniclass 2.0 Kod: SS-70-95-20
Uniclass 2.0 Opis: Domestic Electrical Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_70
Uniclass 2015 Opis: Electrical systems
NBS Reference Kod: 70-95-20
NBS Reference Opis: Domestic Electrical Systems
Numer OmniClass: 23-35 00 00
Tytuł OmniClass: Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
Produkt jest dostępny w:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Nazwa Wartość
Application Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц
Depth 14.2 mm
Height 85 mm
Material ABS / metal
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material ABS / metal

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone