Opublikuj swoje produkty
Trihal – Cast Resin dry type transformer EcoDesign EU548

Trihal – Cast Resin dry type transformer EcoDesign EU548

4.5 z 5 gwiazdek4.5(12 recenzje)

Cast resin, 50 Hz, three-phased distribution transformers with the following characteristics:
Indoor use / Outdoor use with properly designed enclosure
Thermal class F - Temperature rise 100 K
Ambient ≤ 40°C, altitude ≤ 1000 m
Higher certification to categories of E4 C4 F1 <5pC AG3K1& allows the latest design to offer unparalleled performance.
MV windings encapsulated in cast resin
Pre-impregnated LV windings
Natural air cooling system (AN type)
Core and frame covered with protective coating
Anti-corrosion surface treatment : corrosivity category class C2, “Medium” durability (according to ISO 12944-2)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytrihal-eco
  • Rodzina produktuTransformers
  • Grupa produktuTrihal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-11-30
  • Numer edycji4
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Transformatory
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameElectrical or power regulators
  • UNSPSC code39121009
  • Uniclass 2015 CodeSL_70_30
  • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution and transmission spaces
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMedium-Voltage Transformers
  • OmniClass Number23-35 31 15
  • OmniClass TitleElectrical Distribution Control Panels
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

Dostępny w krajach:

Europa