Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Schüco Door ADS 50.NI, Inward opening

Odniesienie unikalne: schueco_ads_50_ni_inward_opening
Producent: Schüco
Rodzina produktu: Doors (ADS / AD)
Grupa produktu: Inward Opening
Głębokość (mm): 50
Data publikacji: 2019-05-27
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (3)

Inward opening aluminium door system with a basic depth of 50 mm

  • Non-insulated door series for interiors with narrow face widths
  • Comprehensive profile range with mullion profiles up to 250 mm face width
  • Smooth single-chamber profiles for simple, robust connections
  • Use of crimped and nailed corner cleats
  • Glass thicknesses of 4 mm - 40 mm can be used
  • Burglar resistance up to WK2 in accordance with DIN V ENV 1627
  •  Anti-finger trap door design possible
  • Tested up to a light door clearance height of 3000 mm
  • Compatible with the Schüco ASS 50 FD.NI series

Schüco ADS 50.NI, non-insulated aluminium door and partition wall system 
With 50 mm basic depth.

Design features:
The construction is flush-fitted on the inside and outside.
The system must be fitted with square glazing beads.
The sill is sealed by a gasket that falls into place automatically when the door is closed. Depending on requirements, a threshold profile and a gasket with lips can also be used.

Profile basic depths:
Outer frame, transom, mullion,
leaf frame and sill 50 mm

Profile face widths:
Outer frame, side / top                 66 mm
Outer frame, bottom                   120 mm
Mullion                                          88 mm
Transom                                        88 mm
Leaf frame (door)                          92 mm
Sill                                                112 mm
Meeting stile profile (inside view)   39 mm


Główny materiał: Aluminium
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany

Kategoria BIMobject: Drzwi - Zestawy drzwi
Klasyfikacja IFC: Door
Nazwa UNSPSC: Doors
Kod UNSPSC: 301715
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 Opis: Doorset Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_30_20_25
Uniclass 2015 Opis: Doorset systems
NBS Reference Kod: 25-30-20-20
NBS Reference Opis: Doorset Systems
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Doors - Door sets

Nazwa Wartość
Door Frame Material Aluminium
Frame Material Aluminium
System Depth 50 mm

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone