Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

ADS 60 CH

Odniesienie unikalne: schueco_ads_60_ch
Producent: Schüco
Rodzina produktu: Portes
Grupa produktu: Portes
Głębokość (mm): 60
Data publikacji: 2015-10-30
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)
This product is available in France only !
  • Narrow cross-sectional (astragal bar 83 mm)
  • High performance central joint with reinforced insulation chamber
  • Max dimensions: L = 1400 mm (1 leaf) - 2500 mm (2 leaves) / H = 2150 mm (1 and 2 leaves)
  • Openings: side-hung, turn-and-tilt , bottom-hung or fire-fighter access


Główny materiał: Aluminium
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: France
Wyprodukowane w: France

Kategoria BIMobject: Drzwi - Zestawy drzwi
Klasyfikacja IFC: Door
Nazwa UNSPSC: Doors
Kod UNSPSC: 301715
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 Opis: Doorset Systems
NBS Reference Kod: 25-30-20
NBS Reference Opis: Door, Shutter And Hatch Systems
COBIe Type Category: Doors
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • France

BIMobject®