Opublikuj swoje produkty
BULL BIDET FLOOR
BULL BIDET FLOOR
    SDR Ceramiche

    BULL BIDET FLOOR

    Single-hole bidet on the ground
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBDBLL-floor
    • Rodzina produktuBULL
    • Grupa produktuBIDET
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)420
    • Szerokość (mm)365
    • Głębokość (mm)530
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)24
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets