Opublikuj swoje produkty
BULL WC FLOOR
BULL WC FLOOR
    SDR Ceramiche

    BULL WC FLOOR

    WC with wall drain that can be transformed into the floor by means of a technical curve
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWCBLL-floor
    • Rodzina produktuBULL
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)420
    • Szerokość (mm)365
    • Głębokość (mm)530
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)28
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets