Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

OS2 Manual Control Points

Odniesienie unikalne: SECBIM0006
Producent: SE Controls
Rodzina produktu: Control Systems
Grupa produktu: Switches
Data publikacji: 2016-05-26
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (3)
The Standard MCP design includes an open button and a close/reset button, which are accessed by lifting the clear front cover.The Tamperproof version is designed to eliminate nuisance activations whilst delivering the full functionality required of an MCP.
Manual control points are configured for use with the OS2 control system.

System status, operation, fault finding, discrete cabling only (Standard). Eliminates nuisance activation, provides system status, operation, fault finding & discrete cabling only (Tamperproof)

CE marked product


Główny materiał: ABS
Materiał wtórny: Polycarbonate
Zaprojektowane w: United Kingdom
Wyprodukowane w: United Kingdom
Waga netto (kg): 0.1

Kategoria BIMobject: Elektryka - Kontrola dostępu
Klasyfikacja IFC: Switching Device
Uniclass 2.0 Kod: PR-26-27-50
Uniclass 2.0 Opis: Manual Control Switches
Uniclass 2015 Kod: Pr_75_51_17_66
Uniclass 2015 Opis: Push button switches
NBS Reference Kod: 26-27-50
NBS Reference Opis: Manual Control Switches
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island