Opublikuj swoje produkty
Bed Frame Onda
Selva

Bed Frame Onda

4.2 z 5 gwiazdek4.2(42 recenzje)
With fixed back, classical style. Frame in solid beech. Upholstery in high quality polyether foam. The headboard must be attached to the bed frame mod. 2032 or 2033. This model is only available in leather or in single-colour fabrics. Fabric and leather finished with piping. Hardware for attaching to the wall.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2031
  • Rodzina produktuInteriors
  • Grupa produktuBeds
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-03-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)410
  • Szerokość (mm)1980
  • Głębokość (mm)2050
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowySkóra
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)70
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Łóżka
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameInterior finishing materials
  • UNSPSC code3016