Opublikuj swoje produkty
Light WEIGHT GREEN ROOF 5 - 9˚ OR 2:12
Sempergreen

Light WEIGHT GREEN ROOF 5 - 9˚ OR 2:12

Sempergreen® Sedummixmat 3/4” or 20 mm ® pre-cultivated Sedum mix blanket (3/4” or 20 mm thick). Outdoor produced Sedums grown in a mineral based substrate layer on a biodegrable carrier. 85% coverage or more with mostly broadleaf plants in clump form (9-14 species per 100 sq.ft). Maximum of 10 Sedum plants per square foot.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNA-7_LW_5-9_green_roof
  • Rodzina produktuGreenroof
  • Grupa produktuRoof
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Materiał dodatkowyTkanina
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • UNSPSC nameRoofing fabrics
  • UNSPSC code30151503

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna