Opublikuj swoje produkty
A1067 - Mirror, Float Glass, ADA Accessible
SEPS2BIM

A1067 - Mirror, Float Glass, ADA Accessible

A high quality 1/4" polished float glass mirror with a stainless steel frame. Frame holds mirror in a tilted position for accessibility and compliance with ADA requirements. Mirror has a galvanized steel back secured to frame with concealed screws with integral horizontal hanging brackets. Mirror shall be approximately 18" wide and 36" high. Other sizes are available.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA1067
  • Rodzina produktuMirror
  • Grupa produktuFloat Glass
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)940
  • Szerokość (mm)460
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Lustra
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia