Opublikuj swoje produkty
A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame
SEPS2BIM

A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame

A high quality 1/4" polished float glass mirror, framed in a one-piece, satin finished, stainless steel angle frame. All edges of the mirror are protected by absorbing filler strips. Back of mirror is protected by a protective coating. Mirror has a galvanized steel back with integral horizontal hanging brackets and wall hangers for concealed mounting. For use in restroom areas having a vanity with two or more countertop mounted lavatories. Pricing is based upon a 36" H X 36" W mirror.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA1070
  • Rodzina produktuMirror
  • Grupa produktuFloat Glass
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)910
  • Szerokość (mm)910
  • Głębokość (mm)30
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (kg)9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Lustra
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia