Opublikuj swoje produkty
A1130 - Cabinet, Control, Nitrogen
SEPS2BIM

A1130 - Cabinet, Control, Nitrogen

Nitrogen control cabinet. Unit consists of supply cut-off valve, supply pressure gauge, pressure regulator (adjustable 0 to 200 PSI), outlet pressure gauge, nitrogen outlet and connection to surgical gas column. Specify recessed or surface mounting. Designed for powering surgical pneumatic tools.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA1130
  • Rodzina produktuCabinets
  • Grupa produktuControl
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)300
  • Szerokość (mm)410
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia