Opublikuj swoje produkty
A1195 - Counter, Cleanup, With 2 or 3 Sinks
SEPS2BIM

A1195 - Counter, Cleanup, With 2 or 3 Sinks

4.5 z 5 gwiazdek4.5(13 recenzje)
Two or three sink cleanup counter. Unit is constructed of type 304 corrosion resistant stainless steel. It consists of three sinks 14"W X 16"H X 10"D, hot and cold water faucet, and pre-rinse spray hose. Equipped with channel reinforced drainboards, and backsplash, and supported by tubular stainless steel legs. Unit is designed for use in control sterile supply decontamination areas
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA1195
  • Rodzina produktuCounter
  • Grupa produktuCleanup
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1120
  • Szerokość (mm)2440
  • Głębokość (mm)760
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone