Opublikuj swoje produkty
A6105 - Counter, Reception Control, Built-In
SEPS2BIM

A6105 - Counter, Reception Control, Built-In

Counter, control, inpatient, built-in. Consists of two 18” wide base cabinets with two drawers and file drawer, two 30” wide pencil drawers and two 18” wide base cabinet with four drawers. The countertop shall be a composition of wood particle core with plastic laminate surface having a hard smooth surface finish, standard thickness of 1” and a 4” butt backsplash/curb. Pricing based on a 30" depth.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA6105
  • Rodzina produktuCounter
  • Grupa produktuReception Control
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)760
  • Szerokość (mm)290
  • Głębokość (mm)760
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia