Opublikuj swoje produkty
CT030 - Countertop, High Pressure Laminate
SEPS2BIM

CT030 - Countertop, High Pressure Laminate

High pressure laminate countertop (composition of wood particle core with plastic laminate surface) having a hard smooth surface finish, standard thickness of 1", and a 4" butt backsplash/curb. Also referred to as a work surface or work top. Available in a wide choice of colors, patterns, and depths. Used in general purpose areas requiring a basic work surface arrangement with limited heat resistance and poor chemical resistance. Pricing based upon a 24" depth.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCT030
  • Rodzina produktuCountertop
  • Grupa produktuHigh Pressure Laminate
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)30
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)160
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone