Opublikuj swoje produkty
CT060 - Countertop, Modified Epoxy Resin
SEPS2BIM

CT060 - Countertop, Modified Epoxy Resin

Modified epoxy resin countertop (composition of molded epoxy resins and inert materials) having a low sheen surface finish, standard thickness of 1", and a 4" butt backsplash/curb. Also referred to as a work surface or work top. Available in a choice of colors and depths. Used in lab areas requiring optimum physical and chemical resisting properties.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCT060
  • Rodzina produktuCountertop
  • Grupa produktuModified Epoxy Resin
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)130
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)760
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Blaty
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone