Opublikuj swoje produkty
D0680 - Console, Accessory/Side, Dental Operatory
SEPS2BIM

D0680 - Console, Accessory/Side, Dental Operatory

An accessory or side console/cabinet approximately 60" W x24"D x 32"H for use in a single chair dental operatory. The console may be a left or a right unit used for the dentist or the assistant depending configuration of the operatory. The unit may contain a sink component with waste drop, a round SS sink with faucet and soap dispenser, a solid surface counter top, a drawer storage module with writing surface and equipment drawers, a double door component with swing out shelves and a glove dispenser. Various combinations are available as well as different widths. Configuration of the unit, including whether the unit is right or left, to be determined at time of purchase.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyD0680
  • Rodzina produktuConsole
  • Grupa produktuAccessory/Side
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)940
  • Szerokość (mm)1830
  • Głębokość (mm)740
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone