Opublikuj swoje produkty
D9835 - Cabinet, Base, Sink, Wall Hung, 2 Doors
SEPS2BIM

D9835 - Cabinet, Base, Sink, Wall Hung, 2 Doors

Wall hung base cabinet unit with a sink. The cabinet has double hinged doors and is set up to accept a sink. It is used, with a sink, by dentists and assistants in the operatory to wash hands and instruments.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyD9835
  • Rodzina produktuCabinets
  • Grupa produktuBase
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)890
  • Szerokość (mm)760
  • Głębokość (mm)610
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia