Opublikuj swoje produkty
E0078 - Workstation, L-Shaped w/Peninsula, Free Std
SEPS2BIM

E0078 - Workstation, L-Shaped w/Peninsula, Free Std

This section will provide a whole work station typical to quickly plan work areas in clinical or administrative spaces. There will be a price decrease if typical work stations are used with vertical hanging strips instead of panels. THIS TYPICAL INCLUDES: 4 standard solid panels; 2 panel connectors, 2-way corner; 1 panel-to-panel connector; 2 finished end hardware; 1 cantilevered work surface; 1 peninsula work surface; 2 lockable flipper units; 2 shelf, storage/display; 2 lights; 1 tack board, 48"W; 1 tool rail, 30"W; 1 paper tray; 1 diagonal tray; 1 adjustable keyboard tray; 1 mobile pedestal, box/file.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE0078
  • Rodzina produktuWorkstation
  • Grupa produktuL-Shaped w/Peninsula
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2030
  • Szerokość (mm)2440
  • Głębokość (mm)1900
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia