Opublikuj swoje produkty
E0406 - Nurse Station, Angle, Free Standing
SEPS2BIM

E0406 - Nurse Station, Angle, Free Standing

5.0 z 5 gwiazdek5.0(6 recenzje)
Nurse Station typicals have non-powered steel frames with a pre-installed metal junction box for user defined hard-wired electrical solutions. Data modules and low voltage cabling can be routed freely within the frame. Electrical and/or data devices are not provided as part of the typical. Panel inserts are available in fabric, painted metal, tackable, acoustical, paper management, rail, glass, open and electrical/data accessible configurations. Typicals include panel inserts for both sides of the steel frame. All electrical connections must be made by an electrical contractor. THIS TYPICAL INCLUDES: 3 steel frames; 1 cantilevered work surface, 135 Degrees; 1 panel insert, tackable, 16"H; 2 panel inserts, paper mgmt., 16"H; 9 panel inserts, painted metal; 1 countertop w/light support assembly, 16"D; 2 paper trays, 10"W; 1 binder/file holder.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE0406
  • Rodzina produktuNurse Station
  • Grupa produktuAngle
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1070
  • Szerokość (mm)2440
  • Głębokość (mm)1120
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone