Opublikuj swoje produkty
F0255 - Chair, Easy
SEPS2BIM

F0255 - Chair, Easy

3.0 z 5 gwiazdek3.0(5 recenzje)
Easy chair approximately 35" high X 28" wide X 32" deep with arms and floor glides. Arms, back and seat are foam padded and upholstered in woven textile fabric or vinyl.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF0255
  • Rodzina produktuChairs
  • Grupa produktuEasy
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)890
  • Szerokość (mm)810
  • Głębokość (mm)910
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Fotele
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone