Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
seps2bim/products/291803d6-6762-4e3d-8018-de9d2c15932e
Strona główna
Kategorie
Meble
Stoły biurowe
F0755 - Table, Conference, Wood
Dostępne w Stany Zjednoczone
SEPS2BIM
Obserwuj
F0755 - Table, Conference, Wood
Executive conference table. Dimensions are approximately 30" high, 48" wide with lengths varying from 74" to 96". These tables add traditional elegance to any conference room.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
F0755
Rodzina produktu
Table
Grupa produktu
Conference
Typ
Wymagania obiektów
Data publikacji
2016-01-01
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
760
Szerokość (mm)
2440
Głębokość (mm)
1220
Linki
Linki
Url produktu
http://program2bim.com/healthcare.html
Instrukcja video
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Stany Zjednoczone
Wyprodukowano w
Stany Zjednoczone
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Meble - Stoły biurowe
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
SEPS2BIM
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
4.0
(
19
)
Pobierz
SEPS2BIM
F2105 - Lectern, Mobile, With Self Contained Audio
4.7
(
37
)
Pobierz
SEPS2BIM
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf
3.9
(
10
)
Pobierz
SEPS2BIM
F0650 - Desk, Executive, Wood
4.8
(
8
)
Pobierz
SEPS2BIM
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
3.7
(
9
)
Pobierz
SEPS2BIM
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
3.8
(
6
)
Pobierz