Opublikuj swoje produkty
F0780 - Table, Work
SEPS2BIM

F0780 - Table, Work

4.9 z 5 gwiazdek4.9(7 recenzje)
Work table approximately 29" high X 60" wide X 30" deep with top and four (4) non-folding legs.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF0780
  • Rodzina produktuTable
  • Grupa produktuWork
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)740
  • Szerokość (mm)1520
  • Głębokość (mm)910
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone