Opublikuj swoje produkty
K1910 - Table, Work, Stainless Steel
SEPS2BIM

K1910 - Table, Work, Stainless Steel

3.6 z 5 gwiazdek3.6(9 recenzje)
Work table approximately 36x120x30. The table is made of heavy duty stainless steel with all edges rolled down at 90 degrees. The edges are 2" high and have rounded corners. The table has stainless steel legs and a stainless steel under-shelf. The unit is used as a work station in large kitchens, hotels, restaurants and hospitals.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyK1910
  • Rodzina produktuTable
  • Grupa produktuWork
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)910
  • Szerokość (mm)3050
  • Głębokość (mm)760
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły biurowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone