Opublikuj swoje produkty
L0105 - Microscope, Binocular, Phase Contrast
SEPS2BIM

L0105 - Microscope, Binocular, Phase Contrast

3.9 z 5 gwiazdek3.9(15 recenzje)
Binocular laboratory microscope. Characteristics include a 6V, 20W tungsten halogen lamp, quadruple revolving nosepiece, a binocular body, un-graduated mechanical stage, 4X,10X,40X and 100X plan achromatic objectives. Unit has a 1.25 condenser with mount, an auxiliary swing-in condenser, two (10X) widefield eyepieces, dual diopter adjustment and may include a carrying case. Used in the laboratory to perform observations on laboratory cultures and samples. Microscope to be provided with appropriate light source and filters for phase contrast microscopy.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyL0105
  • Rodzina produktuMicroscope
  • Grupa produktuBinocular
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)430
  • Szerokość (mm)270
  • Głębokość (mm)380
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone