Opublikuj swoje produkty
M0041 - Booth, Audio, Double Wall, Suite
SEPS2BIM

M0041 - Booth, Audio, Double Wall, Suite

Double wall audiometric testing suite with double walled examination and control rooms. Unit includes recessed incandescent lights, carpet, keyed locks on both outer doors, a twelve outlet surface mounted plug mold strip in both rooms. A 24"x30" viewing window and self contained ventilation system permit extended examinations. Unit also includes jack panel between the exam and control rooms. Height may require raising room ceiling.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM0041
  • Rodzina produktuBooth
  • Grupa produktuAudio
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2460
  • Szerokość (mm)6400
  • Głębokość (mm)3560
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Przegrody i parawany biurowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia